|
|
|
GV2ME07K2BW3
Komplett irányv. motorind., 2,5A, 24VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
GV2MP
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Motor indító
|
Motorindító típusa
|
Irányváltó
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Felhasználási kategória
|
AC-3e
AC-4
|
Motorteljesítmény kW
|
0,75 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
0,75 kW -440 V AC 50/60 Hz
1,1 kW -440 V AC 50/60 Hz
1,1 kW -500 V AC 50/60 Hz
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V DC
|
Thermal protection adjustment range
|
1,6…2,5 A
|
Mágneses kioldási áram
|
33,5 A
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék összetétele
|
1 GV2AF3 kombinált blokk
1 GV2AF01 kombinált blokk
1 motorvédő kapcsoló, típusa GV2P
|
Koordináció típusa
|
1-es típus, koordináció
|
Megszakítási kapacitás
|
50 kA Iq -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
50 kA Iq -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
50 kA Iq -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Nettó súly
|
0,46 kg
|
Magasság
|
152 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
87 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,0 cm
|
1.csomag hossza
|
10,0 cm
|
1. csomag súlya
|
676,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|