Schneider-Electric
 
GV2ME10K1BW3 picture- Schneider-electric
GV2ME10K1BW3
Komplett motorindító, 6,3A, 24VDC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve GV2MP
Termék vagy alkatrész típusa Motor indító
Motorindító típusa Nem irányváltó
Pólusok megnevezése 3P
Felhasználási kategória AC-3e
AC-4
Motorteljesítmény kW 2,2 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
2,2 kW -440 V AC 50/60 Hz
3 kW -440 V AC 50/60 Hz
3 kW -500 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 24 V DC
Mágneses kioldási áram 78 A
Kiegészítő jellemzők
Készülék összetétele 1 3-pólusú védőrelé LC1D
1 motorvédő kapcsoló, típusa GV2P
1 GV2AF3 kombinált blokk
Koordináció típusa 1-es típus, koordináció
Thermal protection adjustment range 4…6,3 A
Megszakítási kapacitás 50 kA Iq -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
50 kA Iq -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
50 kA Iq -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Nettó súly 0,46 kg
Magasság 152 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 87 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,0 cm
1. csomag szélessége 8,5 cm
1.csomag hossza 15,8 cm
1. csomag súlya 518,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 6,523 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months