Schneider-Electric
 
GV2ME20AE11TQ picture- Schneider-electric
GV2ME20AE11TQ
Motorvédő
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád TeSys Deca
Termék neve TeSys DF
Termék vagy alkatrész típusa Motor circuit breaker
Készülék rövid neve GV2MP
Készülék alkalmazás Beépítés
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése 3P
Hálózat típusa AC
Felhasználási kategória AC megfelel IEC 60947-2
AC-3e megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
AC-4 megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Hálózati frekvencia 50/60 Hz megfelel CSA 1010
50/60 Hz megfelel UL94 (anyag V0)
50/60 Hz megfelel CSA C22.2 No 14
Rögzítési mód 35 mm szimmetrikus DIN sín: a kábelcsatorna léceire csiptetve
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm: hátlemezekre csavarozva (bővítővel a teljes méretre)
Segédkontaktus mindegyik érintkezőn 1 NO + 1 NC mellső
Motorteljesítmény kW 7,5 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
9 kW -500 V AC 50/60 Hz
15 kW -6 V AC 50/60 Hz
Megszakítási kapacitás 100 kA Icu -230/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
15 kA Icu -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
6 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
8 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
3 kA Icu -6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Ics] rövidzárlatos megszakítási képesség értéke 100 % -230/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 % -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 % -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
75 % -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
75 % -6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Vezérlő típusa Nyomógomb
[In] névleges áram 18 A
Termikus védelem beállítási tartomány 13…18 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Mágneses kioldási áram 223 A
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 18 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Ue névleges üzemi feszültség 600 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508-CM
6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
600 V AC 50/60 Hz megfelel CSA C22.2 No 14
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-2
Fázis meghibásodási érzékenység Igen megfelel IEC 60947-4-2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-1 S melléklet
Teljesítmény veszteség pólusonként 2,5 W
Mechanikai tartósság 100000 ciklus
Elektromos élettartam 100000 ciklus esetén AC-3e -415 V izzólámpa
100000 ciklus esetén AC-4 -415 V izzólámpa
Névleges üzem Folytonos megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Meghúzási nyomaték 1,7 N.m - mellett csavaros sorkapocs
Szélesség 44,5 mm
Magasság 89 mm
Mélység 78,2 mm
Nettó súly 0,26 kg
Mennyiség készletenként 20 darabos készlet
Szín Sötétszürke
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60947-4-2
Terméktanúsítványok CCC
UL-Aex
CSA-Ex
EAC
ATEX Cat 3G
LROS (függőben)
BV
RMRoS
DNV Marine
UKR
IK védelmi fokozat IK04
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529 (nyitott állapot)
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 60695-2-11
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -20…40 °C szabad levegőben
-20…60 °C nyitott állapot
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések: 30 MHz...1 GHz
Rezgések: 5 Gn, 5...300 Hz
Üzemi magasság 2000 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,500 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 9,000 cm
1. csomag súlya 283,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 12,607 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 384
3.csomag magassága 45,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 213,709 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months