Schneider-Electric
 
GV2ME22AP picture- Schneider-electric
GV2ME22AP
TeSys GV2 motorvédő kapcsoló 20…25A, csavaros csatlakozás AP
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád TeSys Deca
Termék neve TeSys GV3
TeSys DF
Termék vagy alkatrész típusa Motor circuit breaker
Készülék rövid neve GV2MP
Készülék alkalmazás Beépítés
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése 3P
Hálózat típusa AC
Felhasználási kategória AC megfelel IEC 60947-2
AC-3e megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
AC-4 megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Hálózati frekvencia 50 Hz
Rögzítési mód 35 mm szimmetrikus DIN sín: a kábelcsatorna léceire csiptetve
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm: hátlemezekre csavarozva (bővítővel a teljes méretre)
Motorteljesítmény kW 11 kW -400/415 V AC 50 Hz
15 kW -500 V AC 50 Hz
Megszakítási kapacitás 50 kA Icu -230/240 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
15 kA Icu -400/415 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
6 kA Icu -440 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
4 kA Icu -500 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
3 kA Icu -6 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
[Ics] rövidzárlatos megszakítási képesség értéke 100 % -230/240 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
40 % -400/415 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
50 % -440 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
75 % -500 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
75 % -6 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
Vezérlő típusa Nyomógomb
[In] névleges áram 25 A
Termikus védelem beállítási tartomány 20…25 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Mágneses kioldási áram 327 A
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 25 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-2
Fázis meghibásodási érzékenység Igen megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-1
Teljesítmény veszteség pólusonként 2,5 W
Mechanikai tartósság 100000 ciklus
Elektromos élettartam 100000 ciklus esetén AC-3e -415 V izzólámpa
100000 ciklus esetén AC-4 -415 V izzólámpa
Névleges üzem Folytonos megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Meghúzási nyomaték 1,7 N.m - mellett csavaros sorkapocs
Szélesség 45 mm
Magasság 89 mm
Mélység 78,5 mm
Nettó súly 0,26 kg
Szín Sötétszürke
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
Terméktanúsítványok CCC
UL-Aex
CSA-Ex
EAC
ATEX Cat 3G
UKR
IECEE CB Scheme (pending)
IK védelmi fokozat IK04
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 60695-2-11
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -20…60 °C
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések: 30 MHz...1 GHz
Rezgések: 5 Gn, 5...300 Hz
Üzemi magasság 2000 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,500 cm
1. csomag szélessége 8,500 cm
1.csomag hossza 9,500 cm
1. csomag súlya 285,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 7,093 kg