|
|
|
GV2RT03
Motorvédő kapcsoló 0,25...0,4A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
TeSys Deca
|
Termék neve
|
TeSys GV3
TeSys DF
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Motor circuit breaker
|
Készülék rövid neve
|
GV2V
|
Készülék alkalmazás
|
Beépítés
Tranziens érzékelés
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Felhasználási kategória
|
AC megfelel IEC 60947-2
AC-3e megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
AC-4 megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Rögzítési mód
|
35 mm szimmetrikus DIN sín: a kábelcsatorna léceire csiptetve
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm: hátlemezekre csavarozva (bővítővel a teljes méretre)
|
Motorteljesítmény kW
|
0,06 kW -220/240 V AC 50/60 Hz szimmetrikus sínre szerelve
0,09 kW -400/415 V AC 50/60 Hz szimmetrikus sínre szerelve
0,09 kW -440 V AC 50/60 Hz szimmetrikus sínre szerelve
0,12 kW -440 V AC 50/60 Hz szimmetrikus sínre szerelve
|
Megszakítási kapacitás
|
100 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
[In] névleges áram
|
0,4 A
|
Termikus védelem beállítási tartomány
|
0,25…0,4 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Mágneses kioldási áram
|
8 A
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
0,4 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-2
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel IEC 60947-1 S melléklet
|
Teljesítmény veszteség pólusonként
|
2,5 W
|
Mechanikai tartósság
|
100000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus esetén AC-3e -415 V izzólámpa
100000 ciklus esetén AC-4 -415 V izzólámpa
|
Névleges üzem
|
Folytonos megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Meghúzási nyomaték
|
1,7 N.m - mellett csavaros sorkapocs
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
89 mm
|
Mélység
|
78,5 mm
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60947-4-2
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
UL-Aex
CSA-Ex
EAC
LROS (függőben)
BV
UKR
|
IK védelmi fokozat
|
IK04
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529
|
Éghajlati ellenállóképesség
|
Megfelel IACS E10
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C megfelel IEC 60695-2-11
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-20…60 °C
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Ütések: 30 MHz...1 GHz
Rezgések: 5 Gn, 5...300 Hz
|
Üzemi magasság
|
2000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,800 cm
|
1.csomag hossza
|
8,500 cm
|
1. csomag súlya
|
225,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,731 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
288
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
79,912 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|