|
|
|
GV2SN37
NEON müködésjelző lámpa átlátszó380/440V
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 13, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
10" érintőkijelző
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelzőfény
|
Kiegészítő jellemzők
Helyi jelzés
|
Ütközésdetektor
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
380...440 V
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys GV3 áramkör-megszakító
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Világítási tartozékok
|
Átmérő
|
17 mm
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,2 cm
|
1.csomag hossza
|
10,1 cm
|
1. csomag súlya
|
10,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
6,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,2 cm
|
2. csomag hossza
|
10,1 cm
|
2. csomag súlya
|
108,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
80
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
1,067 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|