|
|
|
GV2V01
Zárható kivitel
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TeSys GV3
|
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
GV3A
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Reteszelő eszköz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Termék kompatibilitása
|
GV2ME
|
Kiegészítő jellemzők
Reteszelési opciók leírása
|
1...3 függőzár
|
Nettó súly
|
0,8 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,6 cm
|
1.csomag hossza
|
9,0 cm
|
1. csomag súlya
|
71,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
64
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,886 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|