|
|
|
GV3APK01
Forgatókar csomag IP54 fekete GV3-hoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
GV3B
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kézi forgatású mechanizmus
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Vezérlő tartozék
|
Fogantyú színe
|
Fekete
|
Fogantyú homloklap színe
|
Szürke
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
GV3L
GV3P
|
Forgatófogantyús lakat
|
Függőzár BE állásban
Zár KIKAPCSOLT állapotban
|
Forgatófogantyú szerelési stílus
|
Kibővített
|
Reteszelési opciók leírása
|
1 ... 3 lakat
|
Nettó súly
|
0,3 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
1.csomag hossza
|
37,0 cm
|
1. csomag súlya
|
362,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,81 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|