|
|
|
GV3G264
Gyűjtősín, 2db 64mm-es leágazás
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
FT
|
Készülék rövid neve
|
GV3L
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fésűs gyűjtősín
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Tartománykompatibilitás
|
TeSys Deca
TeSys K60
TeSys UA
TeSys HK
|
Termék kompatibilitása
|
GV3P
LC1D40A...D65A
GV3L
|
Leágazódobozok száma
|
2
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
115 A
|
Csatlakozási távolság
|
64 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Terminálon
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
690 V
|
Nettó súly
|
0,15 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,0 cm
|
1.csomag hossza
|
12,0 cm
|
1. csomag súlya
|
154,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,836 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|