Pólusok megnevezése
|
3P
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Felhasználási kategória
|
AC megfelel IEC 60947-2
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Rögzítési mód
|
35 mm szimmetrikus DIN sín: a kábelcsatorna léceire csiptetve
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm: hátlemezekre csavarozva (50 x 50 mm-es reflektorral)
|
Motorteljesítmény kW
|
15 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
18,5 kW -500 V AC 50/60 Hz
22 kW -6 V AC 50/60 Hz
|
Megszakítási kapacitás
|
100 kA Icu -230/240 V AC 50/60 Hz
100 kA Icu -400/415 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz
12 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz
6 kA Icu -6 V AC 50/60 Hz
|
[Ics] rövidzárlatos megszakítási képesség értéke
|
100 % -230/240 V AC 50/60 Hz
100 % -400/415 V AC 50/60 Hz
100 % -440 V AC 50/60 Hz
50 % -500 V AC 50/60 Hz
50 % -6 V AC 50/60 Hz
|
Vezérlő típusa
|
Forgatógomb
|
[In] névleges áram
|
32 A
|
Mágneses kioldási áram
|
448 A
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-2
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel IEC 60947-1
|
Teljesítmény veszteség pólusonként
|
8 W
|
Mechanikai tartósság
|
50000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
50000 ciklus esetén AC-3e -415 V izzólámpa
|
Meghúzási nyomaték
|
5 N.m - mellett csavaros sorkapocs
|
Szélesség
|
55 mm
|
Magasság
|
132 mm
|
Mélység
|
136 mm
|
Nettó súly
|
0,96 kg
|
Szín
|
Sötétszürke
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
UL-Aex
CSA-Ex
EAC
LROS (függőben)
BV
ACA TS
DNV Marine
UKR
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529
|
Éghajlati ellenállóképesség
|
Megfelel IACS E10
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C megfelel IEC 60695-2-11
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-20…60 °C
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Ütések: 15 Gn for 11 ms mágneskapcsoló nyitva
Ütések: 30 MHz...1 GHz mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban
Rezgések: 4 Gn, 5...300 Hz
|
Üzemi magasság
|
3600...4500 m
|