Schneider-Electric
 
GV3P73 picture- Schneider-electric
GV3P73
GV3P motorvédő megszakító termikus-mágneses 62-73A EVERLINK csatlakozó
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád TeSys Deca
Termék neve TeSys GV4
TeSys DF
Termék vagy alkatrész típusa Motor circuit breaker
Készülék rövid neve GV3P
Készülék alkalmazás Beépítés
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése 3P
Hálózat típusa AC
Felhasználási kategória AC-3e megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Rögzítési mód 35 mm szimmetrikus DIN sín: a kábelcsatorna léceire csiptetve
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm: hátlemezekre csavarozva (50 x 50 mm-es reflektorral)
Motorteljesítmény kW 37 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
45 kW -500 V AC 50/60 Hz
55 kW -6 V AC 50/60 Hz
Megszakítási kapacitás 65 kA Icu -230/240 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu -400/415 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz
12 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz
6 kA Icu -6 V AC 50/60 Hz
[Ics] rövidzárlatos megszakítási képesség értéke 100 % -230/240 V AC 50/60 Hz
60 % -400/415 V AC 50/60 Hz
60 % -440 V AC 50/60 Hz
50 % -500 V AC 50/60 Hz
50 % -6 V AC 50/60 Hz
Vezérlő típusa Forgatógomb
[In] névleges áram 73 A
Termikus védelem beállítási tartomány 62…73 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Mágneses kioldási áram 1120 A
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 73 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-2
Fázis meghibásodási érzékenység Igen megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-1
Teljesítmény veszteség pólusonként 8 W
Mechanikai tartósság 50000 ciklus
Elektromos élettartam 20000 ciklus esetén AC-3e -415 V izzólámpa
Névleges üzem Folytonos megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Meghúzási nyomaték 5 N.m - mellett csavaros sorkapocs
Szélesség 55 mm
Magasság 132 mm
Mélység 136 mm
Nettó súly 0,96 kg
Szín Sötétszürke
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
Terméktanúsítványok CCC
UL-Aex
CSA-Ex
EAC
ATEX Cat 3G
LROS (függőben)
BV
ACA TS
DNV Marine
UKR
IK védelmi fokozat IK09 szekrény
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 60695-2-11
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -20…60 °C
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések: 5 Gn for 11 ms mágneskapcsoló nyitva
Ütések: 30 MHz...1 GHz mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban
Rezgések: 4 Gn, 5...300 Hz
Üzemi magasság 3600...4500 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,800 cm
1. csomag szélessége 14,800 cm
1.csomag hossza 16,000 cm
1. csomag súlya 1,007 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S06
Egységek száma 2. csomagban 120
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 130,480 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months