|
|
|
GV3S
Fésűssín, "S" alakú, egymás mellé történő szereléshez D40A-D65A mágneskapcsoló és GV3 közé
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fésűs gyűjtősín
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Tartománykompatibilitás
|
TeSys Deca
TeSys HK
|
Termék kompatibilitása
|
GV3P
LC1D40A...D65A
GV3L
|
Kiegészítő jellemzők
Termék specifikus alkalmazás
|
S-alakú összekötősín
|
Nettó súly
|
0,104 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8 cm
|
1. csomag szélessége
|
12 cm
|
1.csomag hossza
|
24 cm
|
1. csomag súlya
|
120 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
1,164 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|