|
|
|
GV4AE11
Segédérintkező OF vagy SD GV4-hez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
GV4AE
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Segédérintkező csoport
|
Készülék alkalmazás
|
Egyes fogadás
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys CAD
|
Kiegészítő érintkező összetétel
|
1 NO/NC
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
<= 690 V
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
5 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
5 A megfelel CSA C22.2 No 14
5 A megfelel UL 508-CM
|
Szerelési mód
|
Belső szerelés
|
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V megfelel IEC 60947-1
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
5 A <= 690 V AC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
5 A <= 48 V AC-15: B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
4 A 110/127 V AC-15: B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
3 A 220/240 V AC-15: B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
2,5 A 380...440 V AC-15: B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,11 A 660 V AC-15: B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
5 A <= 24 V DC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
2,5 A 48 Veff DC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,6 A 110/127 V DC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,3 A 250 V DC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
2,5 A <= 24 V DC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
1,2 A 48 Veff DC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,35 A 110/127 V DC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,05 A 250 V DC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
1 A <= 24 V DC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,2 A 48 Veff DC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,05 A 110/127 V DC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,03 A 250 V DC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Névleges teljesítmény VA-ben
|
120 VA AC-12 -24 Veff megfelel IEC 60947-5-1/1991
240 VA AC-12 -48 Veff megfelel IEC 60947-5-1/1991
635 VA AC-12 -110/127 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
1200 VA AC-12 -230/240 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
2200 VA AC-12 -380 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
3450 VA AC-12 -660 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Névleges teljesítmény W-ban
|
DC-12: 120 W 24 Veff megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-12: 120 W 48 Veff megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-12: 66 W 1150 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-12: 75 W 250 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
5 A gG at 6 V conforming to IEC 60947-5-1/1991
|
Minimális kapcsolóáram
|
2 mA
|
Minimális kapcsolófeszültség
|
17 V
|
Mechanikai tartósság
|
40000 ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Rugós típusú kapcsok 1 0,5…1,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
|
Vezetékhosszúság
|
8 mm
|
Környezet
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
11,000 cm
|
1. csomag súlya
|
24,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
4,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
16,000 cm
|
2. csomag hossza
|
27,000 cm
|
2. csomag súlya
|
251,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
220
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
6,353 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|