|
|
|
GV4AS057
Munkaáramú kioldó tekercs ST MX 48V AC/DC GV4
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 09, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
MX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Feszültségkioldó
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlés
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys CAD
|
Feszültségkioltási típus
|
Munkaáramú kioldó
|
Vezérlőkör feszültség
|
48 V AC 50/60 Hz
48 V DC
|
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség
|
48 V megfelel IEC 60947-1
|
Küszöb kioldási feszültség
|
0,7...1,1 Un failsafe opening
< 0.7 Un possible opening
|
Impulzus időtartama
|
>= 20 ms
|
Szerelési mód
|
Belső szerelés
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
6 VA
|
Bekapcsolási túláram W-ben
|
4 W
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
10 VA
|
Tartási áramfogyasztás W-ben
|
1 W
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Üzemidő
|
< 50 ms
|
Csatlakozás típusa
|
Rugós típusú kapcsok 1 0,5…1,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
|
Vezetékhosszúság
|
8 mm
|
Környezet
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|