|
|
|
GV4AS287
Munkaáramú kioldó tekercs ST MX 208-277V 50/60Hz GV4
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
MX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Feszültségkioldó
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlés
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys CAD
|
Feszültségkioltási típus
|
Munkaáramú kioldó
|
Vezérlőkör feszültség
|
277 V AC 60 Hz
220...240 V AC 50 Hz
208...240 V AC 60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség
|
277 V megfelel IEC 60947-1
|
Küszöb kioldási feszültség
|
0,7...1,1 Un failsafe opening
< 0.7 Un possible opening
|
Impulzus időtartama
|
>= 20 ms
|
Szerelési mód
|
Belső szerelés
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
6 VA
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
10 VA
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Üzemidő
|
< 50 ms
|
Csatlakozás típusa
|
Rugós típusú kapcsok 1 0,5…1,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
|
Vezetékhosszúság
|
8 mm
|
Környezet
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
6,1 cm
|
1. csomag súlya
|
42,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
8,8 cm
|
2. csomag szélessége
|
12,9 cm
|
2. csomag hossza
|
18,5 cm
|
2. csomag súlya
|
0,5 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
3,441 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|