Pólusok megnevezése
|
3P
|
Felhasználási kategória
|
AC megfelel IEC 60947-2
AC-3e megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Üzemelési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Motorteljesítmény kW
|
37 kW -400...440 V AC 50/60 Hz
45 kW -400...440 V AC 50/60 Hz
55 kW -400...440 V AC 50/60 Hz
45 kW -500 V AC 50/60 Hz
55 kW -500 V AC 50/60 Hz
75 kW -500 V AC 50/60 Hz
75 kW -660/690 V AC 50/60 Hz
90 kW -660/690 V AC 50/60 Hz
110 kW -660/690 V AC 50/60 Hz
|
Megszakítási kapacitás
|
120 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
70 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
30 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
18 kA Icu -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
10 kA Icu -660/690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
[In] névleges áram
|
115 A
|
Mágneses kioldási áram
|
480…1120 A
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
800 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
115 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV megfelel IEC 60947-2
|
Teljesítmény veszteség pólusonként
|
6,1 W
|
Mechanikai tartósság
|
40000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
10000 ciklus esetén AC-3e -440 V In/2 (1 pólus)
5000 ciklus esetén AC-3e -440 V izzólámpa
|
Maxomális működési arány
|
25 cikl/óra
|
Névleges üzem
|
Folytonos megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Csatlakozótüske
|
27 mm közdarabok nélkül
35 mm közdarabokkal
|
Csatlakozás típusa
|
M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval
|
Meghúzási nyomaték
|
9 N.m 16…95 mm²
5 N.m 1,5…10 mm²
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Rezgések: +/- 1 mm 2...150 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Rezgések: 0 % 13 mm térköz két jelfogó között megfelel IEC 60068-2-6
Ütések: 15 Gn 11 ms-ig 120 s, nem állítható megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Magasság
|
155 mm
|
Szélesség
|
81 mm
|
Mélység
|
116 mm
|
Nettó súly
|
1,5 kg
|
Szín
|
Szürke (RAL 7016)
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel IEC 60947-1
|