Schneider-Electric
 
GV6P500H picture- Schneider-electric
GV6P500H
GV6P500H 3P 70kA Motor megszakító
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TeSys GV7
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve GV6P
Termék neve TeSys GV7
TeSys GK1
Termék vagy alkatrész típusa Motor circuit breaker
Készülék alkalmazás Beépítés
Kioldóegység technológia Elektronikus
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése 3P
Felhasználási kategória AC megfelel IEC 60947-2
Motorteljesítmény kW 200…250 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
250…315 kW -500 V AC 50/60 Hz
315…400 kW -660 V AC 50/60 Hz
Megszakítási kapacitás 70 kA Icu -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
10 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Ics] rövidzárlatos megszakítási képesség értéke 100 % -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 % -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 % -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Vezérlő típusa Közvetlen rotációs hajtás
[In] névleges áram 500 A -65 °C
Mágneses kioldási áram 6500 A
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
Ui névleges szigetelési feszültség 800 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 500 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Teljesítmény veszteség pólusonként 39,7 W
Mechanikai tartósság 15000 ciklus
Elektromos élettartam 4000 ciklus esetén AC-3e -400/415 V izzólámpa
Maxomális működési arány 25 cikl/óra
Névleges üzem Folytonos
Csatlakozótüske 45 mm közdarabok nélkül
Csatlakozás típusa Sínek
Kábelsaru csatlakozó
Meghúzási nyomaték 50 N.m M10
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések: +/- 1 mm 2...150 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Rezgések: 0 % 13 mm térköz két jelfogó között megfelel IEC 60068-2-6
Fázis meghibásodási érzékenység Igen megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Magasság 255 mm
Szélesség 140 mm
Mélység 179 mm
Nettó súly 6,7 kg
Szín Antracit (RAL 7016)
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
Terméktanúsítványok IECEE CB Scheme (pending)
2009/125/EC környezetbarát tervezésről szóló irányelv
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10
IK védelmi fokozat IK07 megfelel IEC 62262
IP védettségi szint IP40 megfelel MSZ EN 60529
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 60695-2-11
Üzemi magasság <= 1000 m
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -25…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 27,4 cm
1. csomag szélessége 16,0 cm
1.csomag hossza 26,8 cm
1. csomag súlya 5,98 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 12,6 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months