|
|
|
GV7AC021
Csatlakozó GV7-hez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rácsíptethető címke
|
Készülék rövid neve
|
GV7AC
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys GV5 motor circuit breaker
TeSys TeSys GV7 motor circuit breaker
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
[Ie] névleges üzemi áram
|
150 A
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötés1,5…95 mm²
|
Mennyiség készletenként
|
30-as készlet
|
Nettó súly
|
0,3 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
1.csomag hossza
|
10,000 cm
|
1. csomag súlya
|
173,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,918 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
50,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
18,336 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|