|
|
|
GV7AC04
Fázisszétválasztó GV7R-hez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fázishatár elválasztó
|
Készülék rövid neve
|
GV7AC
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys GV5 motor circuit breaker
TeSys TeSys GV7 motor circuit breaker
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Nettó súly
|
0,075 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
2,0 cm
|
1. csomag súlya
|
10,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|