|
|
|
GV7AE11
Segédérintkező
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 08, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
GV7AP
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Segédérintkező csoport
|
Készülék alkalmazás
|
Egyes fogadás
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys GV5 motor circuit breaker
TeSys TeSys GV7 motor circuit breaker
TeSys TeSys GV7 motor circuit breaker
|
Kiegészítő érintkező összetétel
|
1 C/O
|
Kiegészítő érintkezők típusa
|
Standard contacts
|
Kiegészítő érintkezők működése
|
Pillanatnyi
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
6 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
<= 690 V AC 50/60 Hz
<= 250 V DC
|
Le névleges üzemi áram
|
6 A AC-12 Ue: <= 690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
6 A AC-15: B300 Ue: <= 48 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
5 A AC-15: B300 Ue: 110...130 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
4 A AC-15: B300 Ue: 230...240 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
3 A AC-15: B300 Ue: 380...440 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,1 A AC-15: B300 Ue: 660/690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
2,5 A DC-12 Ue: <= 48 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,8 A DC-12 Ue: 1150 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,3 A DC-12 Ue: 250 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
1 A DC-15 Ue: <= 24 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,5 A DC-15 Ue: 48 Veff megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,2 A DC-15 Ue: 1150 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,05 A DC-15 Ue: 250 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Minimális kapcsolóáram
|
5 mA
|
Minimális kapcsolófeszültség
|
17 V
|
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V megfelel IEC 60947-1
|
Védelem típusa
|
GL biztosító 10 A maximális áramerősség
GB2CB06 megszakító 10 A maximális áramerősség
|
Mechanikai tartósság
|
50000 ciklus
|
Szerelési hely
|
Inside the circuit breaker
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros kapcsos sorkapocs 1 kábel 1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros kapcsos sorkapocs 1 kábel 1,5 mm²rugalmas nélkül
Csavaros kapcsos sorkapocs 1 kábel 1,5 mm²merev
|
Nettó súly
|
0,015 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|