|
|
|
GV7AP01
Hosszabbított rotációs hajtás, fekete kar, fekete címke
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Meghosszabbított forgó fogantyúalap
|
Készülék rövid neve
|
GV7AS
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys GV7 motor circuit breaker
TeSys TeSys GV5 motor circuit breaker
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Vezérlő tartozék
|
Forgatófogantyú szerelési hely
|
Mellső
|
Forgatófogantyú szerelési stílus
|
Kibővített
|
Kiegészítő jellemzők
Fogantyú színe
|
Fekete
|
Fogantyú homloklap színe
|
Fekete
|
Hátfal/ajtó távolság
|
185…600 mm
|
Rotációs hajtás lakatolás
|
1 ... 3 lakat 5…8 mm
Zár KIKAPCSOLT állapotban
|
Nettó súly
|
0,775 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,900 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,600 cm
|
1.csomag hossza
|
49,200 cm
|
1. csomag súlya
|
710,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,512 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
12
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
19,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|