|
|
|
GV7AS207
Munkaáramú kioldó, 200-240V, 50/60Hz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Shunt utazás
|
Készülék rövid neve
|
GV7AS
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlés
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys GV5
TeSys TeSys GV7
TeSys TeSys GV7
|
Kiegészítő jellemzők
[Uc] control circuit voltage
|
200...240 V AC 50/60 Hz
|
Vezérlőáramkör feszültség korlátok
|
0,7...1,1 Un
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V AC megfelel IEC 60947-1
600 V AC megfelel UL 508-CM
600 V AC megfelel CSA C22.2 No 14
|
Küszöb bekapcsolási feszültség
|
0,2...0,75 Ue
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
10 VA AC
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
5 VA AC
|
Üzemidő
|
< 50 ms megfelel IEC 60947-1
|
Munkaszakasz tényező
|
100 %
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5 mm²tömör
|
Meghúzási nyomaték
|
1.2 N.m mellett csavaros csatlakozás
|
Nettó súly
|
0,105 kg
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
10 cm
|
1.csomag hossza
|
15 cm
|
1. csomag súlya
|
151 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|