Schneider-Electric
 
GVAE1 picture- Schneider-electric
GVAE1
Segédérintkező blokk, homloklapi, Z vagy NY
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
TeSys Deca
Készülék rövid neve GVAED
Termék vagy alkatrész típusa Segédérintkező csoport
Termék kompatibilitása GV2L
GV2P
GV2RT
GV3P
GV3L
GV2LE
GV2ME
Szerelési hely Mellső oldal
Pólus érintkező összetétel 1 NO/NC
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 300 V megfelel UL 508-CM
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
250 V megfelel IEC 60947-1
Ue névleges üzemi feszültség 24...240 V AC
24...60 V DC
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 2,5 A
Mechanikai tartósság 100000 ciklus
Minimális kapcsolóáram 5 mA
Minimális kapcsolófeszültség 17 V
Védelem típusa GL biztosító 10 A
GB2 megszakító 10 A
Névleges üzemi teljesítmény VA-ban 120 VA -110…120 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
120 VA -230…240 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
48 VA -24 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
60 VA -48 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 15 W -48 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
24 W -24 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
9 W -60 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
Meghúzási nyomaték 1,4 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Magasság 11 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 29 mm
Nettó súly 0,02 kg
Környezet
Környezeti jellemző Normál környezet
Terméktanúsítványok UKR
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,100 cm
1. csomag szélessége 6,000 cm
1.csomag hossza 8,000 cm
1. csomag súlya 13,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 2,000 cm
2. csomag szélessége 16,000 cm
2. csomag hossza 17,000 cm
2. csomag súlya 140,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 220
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 3,385 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months