|
|
|
GVAE203
Segédérintkező blokk, homloklapi, Z+Z
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
TeSys Deca
|
Készülék rövid neve
|
GVAED
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Segédérintkező csoport
|
Termék kompatibilitása
|
GV2L
GV2P
GV2RT
GV3P
GV2LE
GV3L
LS1D323
GV2ME
|
Szerelési hely
|
Mellső oldal
|
Pólus érintkező összetétel
|
2 NO
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség
|
300 V megfelel UL 508-CM
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
250 V megfelel IEC 60947-1
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
24...240 V AC
24...60 V DC
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
2,5 A
|
Mechanikai tartósság
|
100000 ciklus
|
Minimális kapcsolóáram
|
5 mA
|
Minimális kapcsolófeszültség
|
17 V
|
Védelem típusa
|
GL biztosító 10 A
GB2 megszakító 10 A
|
Névleges üzemi teljesítmény VA-ban
|
120 VA -110…120 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
120 VA -230…240 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
48 VA -24 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
60 VA -48 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
|
Névleges üzemi teljesítmény W-ben
|
15 W -48 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
24 W -24 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
9 W -60 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
|
Magasság
|
13 mm
|
Szélesség
|
44,5 mm
|
Mélység
|
31,5 mm
|
Nettó súly
|
0,05 kg
|
Szín
|
Sötétszürke
|
Környezet
Környezeti jellemző
|
Normál környezet
|
Terméktanúsítványok
|
UKR
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,200 cm
|
1.csomag hossza
|
4,600 cm
|
1. csomag súlya
|
16,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
2,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
16,000 cm
|
2. csomag hossza
|
16,000 cm
|
2. csomag súlya
|
168,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
1,859 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|