|
|
|
GVAN113
Segédérintkező blokk, oldalsó, Z+NY
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
TeSys Deca
|
Készülék rövid neve
|
GVAP
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Segédérintkező csoport
|
Termék kompatibilitása
|
GV3P
GV2RT
GV2P
GV3L
GV2ME
GV2L
GV2LE
|
Szerelési hely
|
Bal oldal
|
Pólus érintkező összetétel
|
1 NO + 1 NC
|
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség
|
600 V megfelel UL 508-CM
690 V megfelel IEC 60947-1
600 V megfelel CSA C22.2 No 14
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
480...500 V AC
24...240 V DC
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
6 A
|
Minimális kapcsolóáram
|
5 mA
|
Minimális kapcsolófeszültség
|
17 V
|
Védelem típusa
|
GB2CB06 megszakító
GL biztosító 10 A
|
Névleges üzemi teljesítmény VA-ban
|
300 VA -48 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
414 VA -690 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
500 VA -110…127 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
500 VA -500 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
650 VA -440 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
720 VA -230…240 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
850 VA -380…415 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
|
Névleges üzemi teljesítmény W-ben
|
120 W -240 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
140 W -110 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
140 W -24 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
180 W -60 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
240 W -48 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
|
Magasság
|
89 mm
|
Szélesség
|
9,3 mm
|
Mélység
|
66 mm
|
Szín
|
Sötétszürke
|
Környezet
Környezeti jellemző
|
Normál környezet
|
Terméktanúsítványok
|
UKR
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,5 cm
|
1.csomag hossza
|
9,0 cm
|
1. csomag súlya
|
25,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,8 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
2. csomag hossza
|
15,3 cm
|
2. csomag súlya
|
500,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
3,325 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|