|
|
|
GVAPBPHP
Rotációs hajtás véltelen kikapcsolás elleni védelem, magas profil, fekete, TeSys GV
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védőborítás
|
Termék rendeltetési helye
|
Rotary handle
|
Készülék rövid neve
|
GVAS
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Vezérlő tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
GVAPB54
GVAPB65
GV2APN01
GV2APN03
GV2AP03
GV3APN01
GV3APN03
GV4APN01
LU9APN21
LV426932
LV426935
LV426997
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
60 mm
|
Szélesség
|
60 mm
|
Mélység
|
38 mm
|
Nettó súly
|
16 g
|
Szín
|
Fekete
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1.csomag hossza
|
6,0 cm
|
1. csomag súlya
|
16,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|