|
|
|
GVAPK11
Rögzítő hosszú tengelyhez GV2
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tengelycsatlakozó
|
Készülék rövid neve
|
GVAS
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Vezérlő tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
GV2APN01
GV2APN02
GV2APN03
GV2APN04
GVAPA1
|
Hosszúság
|
250 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1.csomag hossza
|
14,0 cm
|
1. csomag súlya
|
37,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
80
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,485 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|