|
|
|
GVAPYPHP
Rotációs hajtás véltelen kikapcsolás elleni védelem, magas profil, sárga, TeSys GV
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védőborítás
|
Termék rendeltetési helye
|
Rotary handle
|
Készülék rövid neve
|
GVAS
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Vezérlő tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
GVAPR54
GVAPR65
GV2APN02
GV2APN04
GV3APN02
GV3APN04
GV4APN02
GV4APN04
LU9APN22
LU9APN24
LV426933
LV426934
LV426936
LV426998
LV426999
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
60 mm
|
Szélesség
|
60 mm
|
Mélység
|
38 mm
|
Nettó súly
|
16 g
|
Szín
|
Sárga
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1.csomag hossza
|
6,0 cm
|
1. csomag súlya
|
16,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|