Schneider-Electric
 
GVAS225 picture- Schneider-electric
GVAS225
Munkaáramú kioldó, 220..240V 50Hz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
TeSys Deca
Termék vagy alkatrész típusa Shunt utazás
Készülék rövid neve GVAU
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása TeSys GV2MP
TeSys GV2MC
TeSys GV2LC
TeSys GV2PC
TeSys GV3ME
TeSys GV3P
TeSys Deca
Vezérlőkör feszültség 220...240 V AC 50 Hz
Vezérlőáramkör feszültség korlátok 0,7...1,1 Un
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V AC megfelel IEC 60947-1
600 V AC megfelel UL 60947-4-1
600 V AC megfelel CSA C22.2 No 60947-4-1
Küszöb bekapcsolási feszültség 0,75...0,2 Un
Bekapcsolási túláram VA-ban 14 VA AC
Bekapcsolási túláram W-ben 10,5 W
Tartási áramfogyasztás VA-ban 5 VA AC
Tartási áramfogyasztás W-ben 1,6 W
Üzemidő 10...15 ms megfelel IEC 60947-1
Munkaszakasz tényező 100 %
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás 1 kábel 1…2,5 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…2,5 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75…2,5 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Meghúzási nyomaték < 1.4 N.m mellett csavaros csatlakozás
Mechanikai tartósság 10000 ciklus GV3P és GV3L
30000 ciklus GV3P és GV3L
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Magasság 89 mm
Szélesség 18 mm
Mélység 66 mm
Nettó súly 0,105 kg
Szín Sötétszürke
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,7 cm
1. csomag szélessége 8,3 cm
1.csomag hossza 9,3 cm
1. csomag súlya 115,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 16
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 15 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 2,042 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months