|
|
|
GVAU415
Feszültségcsökkenési kioldó 415V, 50Hz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
TeSys Deca
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Feszültségcsökkenési kioldó
|
Készülék rövid neve
|
GVAX
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys GV2MP
TeSys GV2MC
TeSys GV2LC
TeSys GV2PC
TeSys GV3ME
TeSys GV3P
TeSys Deca
|
Vezérlőkör feszültség
|
415...440 V AC 50 Hz
480 V AC 60 Hz
|
Vezérlőáramkör feszültség korlátok
|
0.85...1.1 Un
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V AC megfelel IEC 60947-1
600 V AC megfelel UL 60947-4-1
600 V AC megfelel CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Küszöb bekapcsolási feszültség
|
0,7...0,35 Un
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
12 VA AC
|
Bekapcsolási túláram W-ben
|
8 W
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
3,5 VA AC
|
Tartási áramfogyasztás W-ben
|
1,1 W
|
Üzemidő
|
10...15 ms megfelel IEC 60947-1
|
Munkaszakasz tényező
|
100 %
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1…2,5 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…2,5 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75…2,5 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
< 1.4 N.m mellett csavaros csatlakozás
|
Mechanikai tartósság
|
10000 ciklus GV3P és GV3L
30000 ciklus GV3P és GV3L
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Magasság
|
89 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
66 mm
|
Nettó súly
|
0,105 kg
|
Szín
|
Sötétszürke
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,500 cm
|
1.csomag hossza
|
9,500 cm
|
1. csomag súlya
|
115,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,390 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
576
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
85,240 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|