|
|
|
GZ1AN20
Easypact TVS motorvédő segédérintkező 2NO
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Easy TeSys Power
|
Termékcsalád
|
Easy TeSys
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Segédérintkező csoport
|
Készülék rövid neve
|
GZ1E
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlés
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Easypact EasyPact TVS GZ1E áramkör-megszakító
|
Szerelési hely
|
Bal oldal
|
Kiegészítő érintkezők működése
|
Pillanatnyi 1 NO + 1 NC
|
Pólus érintkező összetétel
|
1 NO + 1 NC
|
Magasság
|
89 mm
|
Szélesség
|
9,3 mm
|
Mélység
|
66 mm
|
Nettó súly
|
0,05 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,500 cm
|
1.csomag hossza
|
9,000 cm
|
1. csomag súlya
|
44,300 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
2. csomag hossza
|
15,000 cm
|
2. csomag súlya
|
498,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
3,212 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|