Schneider-Electric
 
HMIBSCEA53D1EDS picture- Schneider-electric
HMIBSCEA53D1EDS
Elektromosautó-töltőállomás terhelésmenedzsment vezérlő, EcoStruxure™ EV Charging Expert dinamikus 15 töltőállomás
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád EcoStruxure EV Charging Expert
Termék neve EcoStruxure EV Charging Expert
Termék vagy alkatrész típusa EV charge controller
A telepítés típusa Beltéri
Kiegészítő jellemzők
Beépített készülék Modem 3G/4G (külön kell rendelni)
Mérőeszköz (külön kell rendelni)
Termékcsalád kompatibilitása EVlink EVlink Smart Wallbox
EVlink EVlink parking
EVlink EVlink City
Készülék alkalmazás To manage the overall energy allocated to each vehicle
Szerelési mód Kihúzható
Rögzítés Sín
Szerelési pozíció Vízszintes/függőleges
Load management Dynamic
Max managed charging stations 15 charging stations
Max managed charging points 30 charge points
Max nb of zone levels 2
Max nb of zones 2
Functions selection Szinkronizációss üzemmód nélkül
Időzítő órával
Kommunikációs interfész Ethernet RJ45 to connect device to charging station
Ethernet RJ45 Cat.6 to connect device to charging station
Modem a fő bejövő vezeték gyűjtősínhez csatlakoztatásához
Kommunikációs szolgáltatás Web szerver esetén OCPP 1.6
Modemmel
OCPP version JSON
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC
Teljesítmény W-ban 16 W
Bemenet típusa Energy meter
Elektromágneses kompatibilitás Vezetett zavarkibocsátás class A megfelel EN 55022-11 1. csoport
Magasság 150 mm
Szélesség 157 mm
Mélység 46 mm
Nettó súly 1 kg
Szabványok EN/IEC 61131-2 : 2003
EN 55011:2007, A2:2007 az 1-es csoport, A osztály számára
EN/IEC 61000-2-2
Terméktanúsítványok CE
EAC
RCM
Célország Minden
Szolgáltatások Kereskedelmi üzemeltetési szerződés0...50 °C
Környezet
IP védettségi fok IP40
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -20…60 °C
Működési magasság 0...2000 m
Relatív páratartalom 10…95 %
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,5 cm
1. csomag szélessége 22,0 cm
1.csomag hossza 32,5 cm
1. csomag súlya 1,408 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 9,244 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.