|
|
|
HMIDM7521
Magelis Modular Display, 15", 16:10 1366x768, multi-touch
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Lapos tartó
|
Végpont típusa
|
Érintőképernyő
|
Készülékbeépítzés
|
Süllyesztett
|
Termék kompatibilitása
|
Modular Box PC
|
Kiegészítő jellemzők
Vízszintes x függőleges látási szög
|
150 x 140°
|
Kontrasztarány
|
500:1
|
Felbontás (pixel)
|
1366 x 768
|
Érintőkijelző felbontása
|
4096 x 4096
|
Kijelző felbontása
|
1366 x 768 pixel WHD FWXGA
|
Kijelző mérete
|
15,6 inch
|
Képarány
|
16:9
|
Megjelenítő típusa
|
Színes TFT LCD
LED
|
Kijelző színe
|
16777216 szín
|
Fénysűrűség
|
300 cd/m²
|
Háttérvilágítás életciklus
|
50000 óra -25 °C
|
Érintőképernyő
|
Multi-touch PTC (projected capactive technology)
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Üzemóra számláló
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC tápegység PoE
100...277 V AC tápegység PoE
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
18…36 V
|
Indítási áram
|
8,9 A
|
Teljesítményigény W-ban
|
54,5 W (Box PC HMIBMP)
49,5 W (Box PC HMIBMU)
|
Helyi jelzés
|
Kalapács
|
Mélység
|
Tokozat : 28 mm
7 mm
|
Magasság
|
269 mm
|
Szélesség
|
419,7 mm
|
Nettó súly
|
4,3 kg
|
Környezet
Szabványok
|
Class I division 2 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
CSA C22.2 No 14-05
UL 6110-2-201
Class I division 2 ANSI/ISA 12.12.01
|
Termékbizonyítvány
|
IEC Ex 3GD zóna 2/22
C-Tick.1
EAC
MEA
ATEX Cat 3G
CE
|
IP védettségi szint
|
IP669
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 4X
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-30…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 % nem kondenzálódó
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…55 °C
|
Üzemi magasság
|
2000 m
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás (f = 5…500 Hz) HDD
2 gn egyenletes gyorsulás (f = 5…500 Hz) SSD vagy CFast
2 gn egyenletes gyorsulás (f = 5…500 Hz) 1-3, 5-7, 9-11,13-15, 17-19, 21-23 csatornák
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
26,9 cm
|
1.csomag hossza
|
42,0 cm
|
1. csomag súlya
|
4,3 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|