|
|
|
HMIDT732
Magelis GTU Smart érintőképernyő, 15", 1024x768, multi-touch, GTU Box-okhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony GTU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Lapos tartó
|
Végpont típusa
|
Érintőképernyő
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC tápegység PoE
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10,8…28,8 V
|
Teljesítményigény W-ban
|
22 W
|
Indítási áram
|
30 A
|
Kiegészítő jellemzők
Integrált csatlakozási típus
|
USB 2.0 type A
USB 2.0 type mini B
|
Érintőkijelző felbontása
|
1024 x 1024
|
Felbontás (pixel)
|
1024 x 768
|
Kijelző mérete
|
15 inch
|
Képarány
|
4:3
|
Megjelenítő típusa
|
Színes TFT LCD
|
Kijelző felbontása
|
1024 x 768 pixel XGA
|
Kijelző színe
|
16 millió szín
|
Háttérvilágítás életciklus
|
50000 óra
|
Érintőképernyő
|
Több ponton érzékelő analóg ellenállásos
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Fényerő-érzékelő
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
A telepítés típusa
|
Beltéri telepítés
|
Kivágási méretek
|
383,5 (+ 1/- 0) x 282,5 (+ 1/- 0) mm
|
Szélesség
|
397 mm
|
Magasság
|
296 mm
|
Mélység
|
67 mm
|
Nettó súly
|
4,5 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
Homloklap: IP669
Homloklap: IP671
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 4X homloklap
|
Szabványok
|
UL 508-CM
ANSI/ISA 12.12.01
Class I division 2 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
CSA C22.2 No 14-05
IEC 61140
|
Termékbizonyítvány
|
CULus 508
RCM
KCC
CE
UKR
UKEX
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-20…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…90 % nem kondenzálódó
|
Üzemi magasság
|
2000 m
|
Rezgési ellenállás
|
30 gn (f = 5…9 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003
9.8 m/s² constant acceleration (f = 9…150 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Ütésállóság
|
150 gn megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 4. szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
38,000 cm
|
1.csomag hossza
|
52,600 cm
|
1. csomag súlya
|
6,206 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|