Kijelző felbontása
|
320 x 240 pixels QVGA
|
Háttérvilágítás életciklus
|
50000 óra mellett 65000 szín
|
Fényerő
|
16 szint érintőpanelen keresztül
|
Látószög HxV
|
60° bal
60° jobb
40° felső rész
60° alsó rész
|
Betűtípus
|
Kínai (egyszerűsített kínai)
ASCII
Tajvani (hagyományos kínai)
Koreai
Japán (ANK, Kanji)
|
Betáplálás
|
Külső táplálás
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V (20,4…28,8 V)DC elkülönítetlen
|
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
10 ms
|
Indítási áram
|
30 A
|
Teljesítmény W-ban
|
15 W
|
Helyi jelzés
|
Nincs jelen tárgy
|
Oldalak száma
|
Belső memória kapacitása miatt korlátozott
|
Szoftver megnevezés
|
SoMachine Basic
|
Operációs rendszer
|
Harmony
|
Processzor neve
|
CPU RISC
|
Processzor frekvencia
|
333 MHz
|
Memórialeírás
|
Villanó NAND, 128 MB
Belső adattárolás FRAM, 128 kB
Alkalmazás futtatása DRAM, 128 MB
|
Integrált csatlakozás típusa
|
1 soros vonal - RJ45 - RS232/RS485 (sebesség: <= 115,2 kbit/s)
1 Ethernet TCP/IP - RJ45
1 USB 2.0 type mini B
1 USB 2.0 type A
CANopen master busz - SUB-D 9
|
Valós idejű óra
|
Beépített
|
Letölthető protokollok
|
Modbus TCP/IP
CANopen
Modbus
|
Rögzítési mód
|
2 csavarral - átmérő: Ø 22 mm, szerelve: 1...6 mm vastag panel
|
Szekrény anyaga
|
PC/PBT
|
Ütésállóság
|
150 gn esetén 11 ms (eltűnéskor) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
2 gn esetén 6 ms (lemezen) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
+/- 0.075 mm (f = 5…9 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1 gn egyenletes gyorsulás (f = 9…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (riasztás) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 6 kV (érintkező kisülés) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Túlfeszültség - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz (80 MHz...1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem - test level: 2 kV, 5/100 kHz (erősáramú vezetékek (AC)) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem - test level: 1 kV (AS-Interface vonal és jelfogó kimenet között) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem - test level: 2 kV, 5/100 kHz (visszaállítás) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem - test level: 1 kV (európai) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem - test level: 1 kV (kondenzálás) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem - test level: 1 kV (kapacitív csatlakozókapocs) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 2 kV, 5/100 kHz (betáplálás (szimmetrikus)) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 1 kV (betáplálás) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 1 kV differenciál mód (dimmelés) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 0.5 mT (dimmelés) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Nedves ingadozó hullámok - test level: 10 Vrms (0,15...8 MHz) conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Végvezetett HF zavarok - test level: 150 kHz...30 MHz conforming to EN 55011:2007, A2:2007 az 1-es csoport, A osztály számára
Sugárzott emisszió - test level: 30 % conforming to EN 55011:2007, A2:2007 az 1-es csoport, A osztály számára
|
Diszkrét bemeneti szám
|
2 esetén gyorskimenet megfelel IEC 61131-2 2. Típus
6 esetén Digitális bemenet / kimenet megfelel IEC 61131-2 2. Típus
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V DC, hagyományos bemeneti logika: nyelő vagy forrás (pozitív/negatív)
|
Közös pontok száma
|
1 esetén gyorsbemenet (normál üzemmód)
1 esetén Digitális bemenet / kimenet
|
Diszkrét bemeneti áram
|
7,83 mA esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
5 mA esetén Digitális bemenet
|
Bemeneti impedancia
|
2.81 kOhm
4.7 kOhm
|
Érzékelő áramellátás
|
15…28,8 V DC, feszültség (állapot 1): >= 15 V, áramerősség (állapot 1): >= 5 mA, feszültség (állapot 0): <= 5 V, áramerősség (állapot 0): <= 1.5 mA
15…28,8 V DC, feszültség (állapot 1): >= 15 V, áramerősség (állapot 1): >= 2.5 mA, feszültség (állapot 0): <= 5 V, áramerősség (állapot 0): <= 1 mA
|
Konfigurálható szűrési idő
|
0 ms nincs szűrő (nincs/futás/leállítás)
0.004...0.04 ms feszültségugrás szűrő (retesz/esemény és összesített szűrő Nx0.5ms (64>=N>=2) lépésenként)
3...12 ms integráló áramkör (nincs/futás/leállítás)
|
Maximum input frequency
|
100 kHz esetén gyorsbemenet (HSC mód) - vezérlés típusa A/B
100 kHz esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód) - vezérlés típusa egyfázisú
100 kHz esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód) - vezérlés típusa impulzus/irány
|
Maximum cable distance between devices
|
Árnyokolt kábel: <10 m esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
Árnyokolt kábel: <100 m esetén Digitális bemenet / kimenet
Unshielded cable: <50 m esetén Digitális bemenet / kimenet
|
Csatlakozási távolság
|
3,5 mm
|
Túlfeszültség-védelem
|
Van túlfeszültség védelem
|
Csatornák és belső logika közötti szigetelés
|
500 V DC
|
Csatornák közötti szigetelés
|
Nincs
|
Diszkrét kimeneti szám
|
2 gyorskimenet (PLS mód), kimeneti logika: forrás
6 digitális kimenet, kimeneti logika: forrás
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
24 V DC (feszültség határérték: 19,2...30 V) mellett tranzisztor hagyományos kimenet(ek)
24 V DC (feszültség határérték: 5...6,5 V) mellett relé hagyományos kimenet(ek)
220 V AC (feszültség határérték: 100...250 V) mellett relé hagyományos kimenet(ek)
|
Bemeneti/kimeneti szám
|
2 esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód), csatlakozó(k): FI0...FI1
2 esetén gyorskimenet (normál üzemmód), csatlakozó(k): FQ0...FQ1
6 esetén Digitális bemenet / kimenet, csatlakozó(k): DI0...DI5
6 esetén digitális kimenet, csatlakozó(k): DQ0...DQ5
|
Diszkrét kimeneti áram
|
2 A (áramerősség a kimeneti közös vezetékeken <4 A), válaszidő 5 ms mellett nyitóérintkező esetén digitális kimenet
2 A (áramerősség a kimeneti közös vezetékeken <4 A), válaszidő 2 ms mellett záróérintkező esetén digitális kimenet
300 mA, válaszidő 2 ms esetén gyorskimenet (PLS mód)
50 mA, válaszidő 2 ms esetén gyorskimenet (PWM/PLS mód)
|
Szigetelési ellenállás
|
> 10 mOhm I/O és tápáramkör között
> 10 mOhm primer és szekunder között
|
Maximum output frequency
|
100 kHz esetén gyorskimenet (PWM üzemmód)
1 kHz esetén gyorskimenet (PWM és PTO üzemmód)
|
Abszolút pontossági hiba
|
+/- 0.1 % (végkitérés) ciklikus arányszám 10...90% esetén gyorskimenet (PWM/PLS mód)
1% a méréshatárra ciklikus arányszám 10...90% esetén gyorskimenet (PWM/PLS mód)
Teljes méret +/- 5 %-a ciklikus arány 20...80% esetén gyorskimenet (PWM/PLS mód)
Teljes méret +/- 10 %-a ciklikus arányszám 30...70% esetén gyorskimenet (PWM/PLS mód)
Teljes méret +/- 15 %-a C/O változó elektromos állapot esetén gyorskimenet (PWM/PLS mód)
|
Analóg bemenetek száma
|
2 esetén analaóg bemenetek és a kimenetek
2 esetén biztonsági kimenetek OSSD
|
Analóg bemeneti terjedelem
|
0...20 mA/4...20 mA - felbontás: 12 bit 250 Ohm (tűréshatár: +/- 2.3 %)
-10...+10 V vagy 0...10 V - felbontás: 12 bit + előjel >= 1 MOhm
|
Analóg bemenet típusa
|
RTD -- 200...600 °C - felbontás: 16 bit hőmérsékletszonda: Pt 100/Pt 1000
RTD -- 50...200 °C - felbontás: 16 bit hőmérsékletszonda: Ni 100/Ni 1000
RTD -- 200...760 °C - felbontás: 16 bit (J hőelem)
RTD -- 240...1370 °C - felbontás: 16 bit (K hőelem)
RTD -0...1600 °C - felbontás: 16 bit (R hőelem)
RTD -200...1800 °C - felbontás: 16 bit (B hőelem)
RTD -0...1600 °C - felbontás: 16 bit (S hőelem)
RTD -- 200...400 °C - felbontás: 16 bit (T hőelem)
RTD -- 200...900 °C - felbontás: 16 bit (E hőelem)
RTD -- 200...1300 °C - felbontás: 16 bit (N hőelem)
|
Analóg kimenetek száma
|
2 ohmos terhelés esetén 12 bit + előjel
|
Analóg kimeneti terjedelem
|
0...20 mA/4...20 mA (> 300 MOhm) esetén kimeneti túláramvédelem
-10...10 V/0...10 V (> 2 kOhm) esetén rövidzár
|
Magasság
|
74,95 mm
|
Szélesség
|
128 mm
|
Mélység
|
102 mm
|
Nettó súly
|
0,551 kg
|