|
|
|
HMIZSURDP
Magelis HMI kiegészítő, szerelőkészlet távoli HMI rögzítéshez, 3m, HMI SCU temrinálhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Sorozat K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Távirányító fényerőszabályozó
|
Kiegészítő jellemzők
Kábelhossz
|
3 m
|
Magasság
|
105,4 mm
|
Szélesség
|
131,33 mm
|
Mélység
|
23,75 mm
|
Nettó súly
|
0,689 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,4 cm
|
1.csomag hossza
|
26,7 cm
|
1. csomag súlya
|
670,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,02 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
96
|
3.csomag magassága
|
75,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
64,32 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|