Hálózati feszültség
|
0…600 V - AC -45 – 55 Hz (fázisra kötött eszköz)
0…480 V - AC -45 – 55 Hz (PHT1000 alcsoporttal csatlakoztatott eszköz)
0…345 V - DC
|
Adatrögzítés
|
Riasztási naplók
|
Mérés típusa
|
Hálózati szigetelési ellenállás - mérési tartomány: 0.1 kOhm...10 MOhm
Földzárlati kapacitás - mérési tartomány: 0.1...500 µF
Harmonikus torzítás (I THD & U THD)
|
Helyi jelzés
|
Zöld ellenőrzőfény: szkennelési állapot
Fehér ellenőrzőfény: bitsebesség 100 Mbit/s (100 MB)
Narancs ellenőrzőfény: megelőzési küszöbérték alatt
Narancs villanó világító blokk ellenőrzőfény: átmeneti zárlat
|
Küszöbérték beállítás
|
Megelőzés: 1 kOhm...1 MOhm
Hiba: 0.5...500 kOhm
|
Időkésleltetés tartománya
|
0...5 s esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Válaszidő
|
<= 5 s
|
Auxiliary supply voltage
|
110...480 V AC 45 – 55 Hz +/- 15 %
125...250 V DC +/- 15 %
|
Fogyasztás [VA]
|
12 VA
|
Measurement voltage
|
75 V
|
Mért áram
|
0…0,4 mA
|
Internal impedance
|
110 kOhm - AC -0.1...440 Hz
|
Tesztfunkció
|
Kézi, önteszt
+/- 1 mm
|
Output contact
|
1 C/O szabványos vagy meghibásodásbiztos
|
Breaking capacity
|
250 V - AC -6 A
12...24 V - DC -6 A
|
Bemeneti funkció
|
Injekciós késleltetés: 24 Veff DC 5 mA
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus 32-bites bővítmények
|
Kommunikációs port támogatása
|
RS485
|
Kijelző típusa
|
Digitális kijelző
|
Szerelési mód
|
Klipszes
Süllyesztett szerelés
|
Rögzítés
|
DIN sín
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
|
Csatlakozás típusa
|
Levehető rugós sorkapocs0,2…2,5 mm²
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Nettó súly
|
0,25 kg
|
Magasság
|
110 mm
|
Szélesség
|
96 mm
|
Mélység
|
59 mm
|