|
|
|
IMD-IM20-1700
Kiegészítő lemez szigetelésellenőrző készülékhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Vigilohm
|
Készülék rövid neve
|
IM400
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hálózat bontó egység
|
Készülék alkalmazás
|
Középteljesítményű elosztás
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Vigilohm Vigilohm IM IM20-H ellenőrző-készülék szigetelés
Vigilohm Vigilohm IM IM20-1700 ellenőrző-készülék szigetelés
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati feszültség
|
600…1700 V - AC (nulla nem elosztott)
440…1000 V - AC (nulla nem elosztott)
345…1000 V - DC
|
Átlagos impedancia
|
400 kOhm
|
Maximimum distance to
|
IM20-H: 3 m
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
150 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
6,018 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|