Hálózati feszültség
|
0…480 V - AC -45 – 55 Hz (PHT1000 alcsoporttal csatlakoztatott eszköz)
0…830 V - AC -45 – 55 Hz (fázisra kötött eszköz)
0…480 V - DC
|
Mérés típusa
|
Hálózati szigetelési ellenállás - mérési tartomány: 10 Ohm...10 MOhm
Földzárlati kapacitás - mérési tartomány: 0,15...1,5 A
|
Helyi jelzés
|
Zöld ellenőrzőfény: szkennelési állapot
Fehér ellenőrzőfény: bitsebesség 100 Mbit/s (100 MB)
Piros ellenőrzőfény: bekötési vagy belső hiba
Sárga ellenőrzőfény: szigetelési vagy elektromos hiba
Sárga villanó világító blokk ellenőrzőfény: kommunikáció (CH0)
|
Küszöbérték beállítás
|
Előriasztás: 1 kOhm...1 MOhm
Riasztás: 40 Ohm...500 kOhm
|
Időkésleltetés tartománya
|
0...12 h esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Válaszidő
|
<= 4 s
|
Auxiliary supply voltage
|
100...480 V AC 50/60 Hz +/- 15 %
100...480 V AC 401/500 Hz +/- 15 %
100...480 V DC +/- 15 %
|
Fogyasztás [VA]
|
25 VA
|
Measurement voltage
|
120 V
15 V
33 V
|
Mért áram
|
0…3 mA
0…825 µA
0…375 µA
|
Internal impedance
|
40 kOhm - AC -0.1...440 Hz
40 kOhm - DC
|
Tesztfunkció
|
Kézi, önteszt
+/- 1 mm
|
Output contact
|
2 C/O szabványos vagy meghibásodásbiztos
|
Breaking capacity
|
250 V - AC -6 A
48 V - DC -1 A
|
Bemeneti funkció
|
Injekciós késleltetés: 24 Veff AC 5 mA
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus 32-bites bővítmények
|
Kommunikációs port támogatása
|
RS485
|
Kijelző típusa
|
Digitális kijelző
|
Szerelési mód
|
Süllyesztett szerelés
|
Rögzítés
|
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
|
Szerelési pozíció
|
Vízszintes
|
Csatlakozás típusa
|
Levehető rugós sorkapocs0,2…2,5 mm²
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Nettó súly
|
0,75 kg
|
Kivágási méretek
|
112 x 148 mm
|
Magasság
|
123 mm
|
Szélesség
|
159 mm
|
Mélység
|
90 mm
|