Schneider-Electric
 
IMD-IM400-1700 picture- Schneider-electric
IMD-IM400-1700
Vigilohm Szigetelés kiegészítő modul 1700 VAC L-L
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Vigilohm
Készülék rövid neve IM400-1700
Termék vagy alkatrész típusa Hálózat bontó egység
Készülék alkalmazás Reteszelt vezérlés
Termékcsalád kompatibilitása Vigilohm Vigilohm IM IM400 ellenőrző-készülék szigetelés
Vigilohm Vigilohm IM IM400L ellenőrző-készülék szigetelés
Kiegészítő jellemzők
Hálózati feszültség 830…1700 V - AC (nulla nem elosztott)
480…1000 V - AC (nulla nem elosztott)
480…1000 V - DC
Átlagos impedancia 400 kOhm
Maximimum distance to IM400: 3 m
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés DIN sín
Nettó súly 0,2 kg
Szélesség 71 mm
Magasság 90 mm
Mélység 67,5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,8 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1.csomag hossza 9,5 cm
1. csomag súlya 150,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 36
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 6,133 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.