|
|
|
IMD-IM9-OL
Szigetelésellenőrző készülék
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Vigilohm
|
Készülék rövid neve
|
IM9-OL
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ellenőrző-készülék szigetelés
|
Készülék alkalmazás
|
Offline motor
|
Földelő rendszer
|
TT
TN-S
IT
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati feszültség
|
0…690 V - AC -45 – 55 Hz (fázistól fázisig)
0…690 V - DC (tápfeszültség és föld között)
|
Mérés típusa
|
Lépésköz konfigurálása (fix lépés, auto, kikapcsolva)
|
Küszöbérték beállítás
|
Előriasztás: 0.5...10 MOhm
Motor nem indul: 0.25...2 MOhm
|
Válaszidő
|
<= 2 s
|
Auxiliary supply voltage
|
110...480 V AC 45 – 55 Hz +/- 15 %
125...250 V DC +/- 15 %
|
Internal impedance
|
500 kOhm - AC -45 – 55 Hz
1 MOhm - DC
|
Tesztfunkció
|
Kézi, önteszt
|
Output contact
|
1 C/O standard
1 C/O meghibásodásbiztos
|
Breaking capacity
|
250 V - AC -6 A
12...24 V - DC -6 A
|
Kommunikációs port protokoll
|
NTP
|
Szerelési mód
|
Klipszes
Süllyesztett szerelés
|
Rögzítés
|
DIN sín
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
|
Szerelési pozíció
|
Vízszintes
Függőleges
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok0,2…2,5 mm²
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Magasság
|
90 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
67,5 mm
|
Környezet
IP védettségi szint
|
Ház: IP20
Előlap: IP40
|
Környezeti jellemző
|
Nedves hõ hatása kikapcsolva megfelel IEC 60068-2-30
Nedves hõ hatása működés közben megfelel IEC 60068-2-6
Sós köd megfelel IEC 60068-2-56
|
A telepítés típusa
|
Beltéri
|
Szabványok
|
IEC 61557-8
IEC 60664-1
|
Terméktanúsítványok
|
EAC
DNV-GL
CE
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
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
8,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,500 cm
|
1.csomag hossza
|
9,500 cm
|
1. csomag súlya
|
222,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
8,442 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|