|
|
|
IMT23209
THORSMAN Feszültségkereső toll
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Voltage tester
|
Tápellátás
|
2 Zigbee 1.5 V AAA/LR3
|
Kiegészítő jellemzők
Helyi jelzés
|
Feszültségek jelenléte (OK): LED
Feszültségek jelenléte (OK): riasztás sound indicator
|
Mérési feszültség
|
5…1000 V AC
|
Hálózati frekvencia
|
50...400 Hz
|
Mérési kategória
|
Category IV 1000 V
|
Nyelv
|
Portugál
Magyar
Lengyel
Spanyol
Francia
Német
|
Magasság
|
152 mm
|
Szélesség
|
32 mm
|
Mélység
|
28 mm
|
Nettó súly
|
50 g
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,000 cm
|
1.csomag hossza
|
24,000 cm
|
1. csomag súlya
|
99,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,852 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
200
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
34,816 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|