|
|
|
IMT35092
MUREVA Falon kívüli kötődoboz, szögletes, 85x85x40, IP55, szürke
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 16, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Mureva Styl
|
Termék neve
|
Mureva BOX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
1 nyomásmérő szelence elosztódoboza
|
Színárnyalat
|
Szürke (RAL 7035)
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos szalag
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Falon kívül
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható tartó: keret
|
Alapméretek
|
85 x 85 x 40 mm
|
Kábelbemenet
|
Tömszelencék
|
Kábelbemenet száma
|
6 átmérő: 20 mm
|
Anyag
|
PPA (poliftalamid): test és fedél
|
Magasság
|
110 mm
|
Szélesség
|
110 mm
|
Mélység
|
48 mm
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP55
|
Glow wire temp
|
750 °C
|
Szabványok
|
EN 60670-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,8 cm
|
1.csomag hossza
|
10,8 cm
|
1. csomag súlya
|
91,667 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
|
|