|
|
|
IMT35100
Multifix Modulo - apparatus box - 1module - 8 knock-outs - green - Ø65x4 mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Multi 9
|
Termék neve
|
Multifix Multi
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Készülék doboz lyukfűrésszel
|
Mennyiség készletenként
|
200 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Szerelési támogatás
|
Összekötősín
|
Sorolás száma
|
1-es sorolás
|
Kábelbemenet
|
2 biztonsági szelep esetén 10 mm
3 biztonsági szelep esetén 16 mm
3 biztonsági szelep esetén 20 mm
|
Színárnyalat
|
Zöld (RAL 6001)
|
Anyag
|
PPA (poliftalamid) (kezeletlen)
|
Tartók közötti távolság
|
60 mm
|
Átmérő
|
65 mm
|
Belső mélység
|
44 mm
|
Hosszúság
|
81 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
46 mm
|
Kábel keresztmetszete
|
2,5 mm²
|
Csőátmérő
|
0,84 mm
|
Tömítő
|
Nélkül
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60670-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP30
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
1.csomag hossza
|
7,000 cm
|
1. csomag súlya
|
13,200 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
200
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,114 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
3600
|
3.csomag magassága
|
114,500 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
68,052 kg