|
|
|
IMT35121
Multifix Modulo - junction box - single - green - Ø107x43 mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Multi 9
|
Termékcsalád
|
Multifix
|
Termék neve
|
Multifix Multi
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
1 nyomásmérő szelence elosztódoboza
|
Mennyiség készletenként
|
84 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Süllyesztett szerelés
|
Készülék összetétele
|
Takarólemez
|
Sorolás száma
|
1-es sorolás
|
Kábelbemenet
|
6 kikönnyítés átmérő: 25 mm
4 kikönnyítés átmérő: 20 mm
2 kikönnyítés átmérő: 16 mm
|
Szerelési támogatás
|
Összekötősín
|
Színárnyalat
|
Zöld (RAL 6001)
|
Anyag
|
PPA (poliftalamid)
|
Átmérő
|
107 mm
|
Mélység
|
43 mm
|
Belső mélység
|
49 mm
|
Maximum cable cross section
|
2,5 mm²
|
Tömítő
|
Nélkül
|
Felületkezelési mód
|
Kezeletlen
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP30
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,500 cm
|
1.csomag hossza
|
10,500 cm
|
1. csomag súlya
|
42,300 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
84
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,075 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1512
|
3.csomag magassága
|
125,400 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
85,351 kg