|
|
|
IMT35180
Multifix Plus - jointing piece - c/c 71 - set of 100
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Multi 9
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Multifix Prefal
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozóhüvely
|
Készülék alkalmazás
|
Lámpatestek közötti csatlakozás
|
Mennyiség készletenként
|
100 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Középpontok közötti távolság
|
71 mm
|
Színárnyalat
|
Sárga (RAL 1021)
|
Anyag
|
PPA (poliftalamid)
|
Hosszúság
|
21 mm
|
Szélesség
|
17,5 mm
|
Mélység
|
21 mm
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,000 cm
|
1.csomag hossza
|
2,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,500 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
5,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
2. csomag hossza
|
17,000 cm
|
2. csomag súlya
|
157,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
2700
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
40 cm
|
3. csomag hossza
|
60 cm
|
3. csomag súlya
|
4,900 kg