|
|
|
IMT36185
Gyors kábelátvezető IP67 ISO M50
|
|
|
Fő jellemzők
Product range
|
Thorsman TET
|
Product type
|
Kábelátvezető gyűrűk
|
Colour
|
Szürke
|
Quantity per package
|
25 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
EPDM (etilén-propilén-dién monomer)
|
ISO menet
|
M50
|
Kábel külső átmérője
|
26…35 mm
|
Fúrási átmérő
|
50,7 mm
|
Magasság
|
13 mm
|
Szélesség
|
20 mm
|
Hosszúság
|
20 mm
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1.csomag hossza
|
6,0 cm
|
1. csomag súlya
|
43,9 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
9,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
28,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,1 kg