|
|
|
IMT47238
THORSMAN Akkumulátoros zseblámpa, 3W, 280lm, IP20
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Termékválaszték
|
Thorsman Hand Light
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Világítás
|
Fényforrás
|
LED
|
Kiegészítő jellemzők
A telepítés típusa
|
Kültéri
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
3.7 V
|
Működési teljesítmény W
|
3 W
|
Akkumulátor típus
|
1,5 AH x nem újratölthető lítium 3,7 V 3 óra 8 h
|
Fényáram
|
280 lm
|
Színhőmérséklet
|
6000…7000 K
|
Anyag
|
Műanyag
|
Nettó súly
|
155 g
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
IK védettségi fok
|
IK07
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…40 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
4 cm
|
1.csomag hossza
|
8 cm
|
1. csomag súlya
|
225 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
27
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
6,39 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
432
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
60 cm
|
3. csomag súlya
|
110,74 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|