|
|
|
IMT47239
THORSMAN Akkumulátoros fejlámpa, 3W, 250lm, IP54
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Termékválaszték
|
Thorsman Hand Light
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Világítás
|
Fényforrás
|
LED
|
Kiegészítő jellemzők
A telepítés típusa
|
Kültéri
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
3.7 V
|
Működési teljesítmény W
|
3 W
|
Akkumulátor típus
|
1,6 AH x nem újratölthető lítium 3,7 V 4 óra 5 h
|
Fényáram
|
250 lm
|
Színhőmérséklet
|
6000…7000 K
|
Anyag
|
Műanyag
|
Tartozék
|
Sensor
|
Nettó súly
|
175 g
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP54
|
IK védettségi fok
|
IK07
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…40 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,8 cm
|
1.csomag hossza
|
10,8 cm
|
1. csomag súlya
|
240 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
9,081 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
288
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
60 cm
|
3. csomag súlya
|
81,148 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|