|
|
|
INS52100
UNICA SYSTEM+ Padlócsatlakozó, négyzet alakú, fém, 2P+F csatlakozóaljzattal
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Product type
|
Csatlakozóaljzat
|
Készülék alkalmazás
|
Tápegység
|
Kábel installációs rendszer
|
Floor outlet box
|
Padló jellege
|
Álpadló
Álpadló
Hollow core floor
|
Padlódoboz alakja
|
Négyzet
|
Colour
|
Szürke
|
Aljzat szabványa
|
Schuko
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Termékkompatibilitás
|
Szerelődobozok
|
Méret
|
Burkolat: XS
|
Készülék felszerelése
|
Padló szerelt
|
Rögzítési mód
|
2 rugós szorítóval
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Kapcsolás időkapcsoló funkcióval
|
Product material
|
Rozsdamentes acél csiszolt felület
|
Magasság
|
43 mm
|
Szélesség
|
90 mm
|
Mélység
|
90 mm
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK08
|
IP védettségi fok
|
IP44
|
Piaci szegmens
|
Kereskedelem
Office
School
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,400 cm
|
1.csomag hossza
|
10,400 cm
|
1. csomag súlya
|
214,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,774 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
720
|
3.csomag magassága
|
105,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
177,576 kg